Materiale
Spina di posizione:
Corpo filettato acciaio inox 1.4305.
Perno di bloccaggio acciaio inox 1.4034.
Elemento di azionamento acciaio inox 1.4305.
Impugnatura a fungo termoplastica.
Fune in acciaio inox 1.4401.
Guaina del cavo in filo di acciaio con rivestimento in plastica interno ed esterno.
Boccole terminali, viti di regolazione e raccordi filettati in ottone.
Versione
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Guaina del cavetto Bowden in nero.
Impugnatura a fungo termoplastica, grigio nerastro.
Guaina del cavetto Bowden in nero.
Impugnatura a fungo termoplastica, grigio nerastro.
Mostra di più
Mostra di meno
Spina di posizionamento acciaio inox con comando a distanza
da
40,20 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Elementi di azionamento per spine di posizione con comando a distanza, con impugnatura a fungo in plastica e controdado
da
28,22 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Elementi di azionamento per spine di posizione con comando a distanza, con impugnatura a fungo in plastica, incavo d'arresto e controdado
da
40,43 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali.
Alcuni esempi sono il bloccaggio in lunghezza e in altezza e il bloccaggio della posizione nel montaggio di macchine, mobili e veicoli speciali.
Le spine di posizione con comando a distanza si usano quando gli spazi di installazione inaccessibili rendono difficile l'operazione o quando gli aspetti ergonomici e di sicurezza richiedono l'operazione a distanza.
L'accoppiamento tra la spina di posizione e il lato operatore avviene tramite un cavetto Bowden. La combinazione della spina di posizione con l'elemento di azionamento forma un sistema completo utilizzabile per numerose applicazioni. Se il disinnesto deve essere permanente e si deve evitare lo scatto del perno di bloccaggio si raccomanda l'utilizzo dell'elemento di azionamento forma D con funzione di arresto.
In alternativa all'elemento di azionamento, il nipplo a vite (Ø5 x 7 mm) fornito in dotazione serve a collegare singoli elementi di azionamento al sistema.
È possibile scegliere fra diverse varianti di lunghezza del cavetto Bowden.
Per garantire l'esattezza di adattamento alla rispettiva applicazione, il cavetto Bowden può essere accorciato al bisogno in fase di montaggio.
La protezione dalla corrosione si ottiene con una scelta adeguata di materiali e rivestimenti. Il cavo e il rivestimento del cavo Bowden possono essere facilmente sostituiti se necessario.
Alcuni esempi sono il bloccaggio in lunghezza e in altezza e il bloccaggio della posizione nel montaggio di macchine, mobili e veicoli speciali.
Le spine di posizione con comando a distanza si usano quando gli spazi di installazione inaccessibili rendono difficile l'operazione o quando gli aspetti ergonomici e di sicurezza richiedono l'operazione a distanza.
L'accoppiamento tra la spina di posizione e il lato operatore avviene tramite un cavetto Bowden. La combinazione della spina di posizione con l'elemento di azionamento forma un sistema completo utilizzabile per numerose applicazioni. Se il disinnesto deve essere permanente e si deve evitare lo scatto del perno di bloccaggio si raccomanda l'utilizzo dell'elemento di azionamento forma D con funzione di arresto.
In alternativa all'elemento di azionamento, il nipplo a vite (Ø5 x 7 mm) fornito in dotazione serve a collegare singoli elementi di azionamento al sistema.
È possibile scegliere fra diverse varianti di lunghezza del cavetto Bowden.
Per garantire l'esattezza di adattamento alla rispettiva applicazione, il cavetto Bowden può essere accorciato al bisogno in fase di montaggio.
La protezione dalla corrosione si ottiene con una scelta adeguata di materiali e rivestimenti. Il cavo e il rivestimento del cavo Bowden possono essere facilmente sostituiti se necessario.
Materiale
Spina di posizione:
Corpo filettato acciaio inox 1.4305.
Perno di bloccaggio acciaio inox 1.4034.
Elemento di azionamento acciaio inox 1.4305.
Impugnatura a fungo termoplastica.
Fune in acciaio inox 1.4401.
Guaina del cavo in filo di acciaio con rivestimento in plastica interno ed esterno.
Boccole terminali, viti di regolazione e raccordi filettati in ottone.
Versione
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Guaina del cavetto Bowden in nero.
Impugnatura a fungo termoplastica, grigio nerastro.
Guaina del cavetto Bowden in nero.
Impugnatura a fungo termoplastica, grigio nerastro.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Le spine di posizione con comando a distanza e l'elemento di azionamento vanno ordinati separatamente.
Nota
Nel montaggio di cavetti Bowden occorre tenere presente quanto segue:
la lunghezza dell'estremità libera del cavetto può variare a causa dei fattori quali l'angolo di posa, il raggio di curvatura e il carico. Per questo la lunghezza del cuscinetto accoppiato (guaina) va adattata dopo la posa del cavetto Bowden con l'ausilio della vite di regolazione fornita in dotazione. Al contempo, con la vite di regolazione viene impostato il precarico del sistema a cavetti Bowden.
Durante la posa occorre assicurarsi che il raggio di curvatura non sia inferiore a quello minimo, in questo caso R = 65 mm. Un raggio troppo ridotto può causare un aumento dell'usura e dell'attrito.
È anche importante evitare di scendere anche solo brevemente sotto il raggio minimo di curvatura durante l'installazione per non danneggiare la guaina del cavo.
Inoltre, la guaina è progettata solo per assorbire le forze di pressione. Se si tende troppo, la spirale interna viene tirata e danneggiata in modo permanente.
la lunghezza dell'estremità libera del cavetto può variare a causa dei fattori quali l'angolo di posa, il raggio di curvatura e il carico. Per questo la lunghezza del cuscinetto accoppiato (guaina) va adattata dopo la posa del cavetto Bowden con l'ausilio della vite di regolazione fornita in dotazione. Al contempo, con la vite di regolazione viene impostato il precarico del sistema a cavetti Bowden.
Durante la posa occorre assicurarsi che il raggio di curvatura non sia inferiore a quello minimo, in questo caso R = 65 mm. Un raggio troppo ridotto può causare un aumento dell'usura e dell'attrito.
È anche importante evitare di scendere anche solo brevemente sotto il raggio minimo di curvatura durante l'installazione per non danneggiare la guaina del cavo.
Inoltre, la guaina è progettata solo per assorbire le forze di pressione. Se si tende troppo, la spirale interna viene tirata e danneggiata in modo permanente.
Fornitura
Spine di posizione con comando a distanza:
nottolini di posizionamento con cavo premontato, guaina, boccola terminale, vite di regolazione M6 x 34 mm e nipplo a vite Ø5 x 7 mm.
Elemento di azionamento:
elemento di azionamento con coperchio in plastica.
nottolini di posizionamento con cavo premontato, guaina, boccola terminale, vite di regolazione M6 x 34 mm e nipplo a vite Ø5 x 7 mm.
Elemento di azionamento:
elemento di azionamento con coperchio in plastica.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
1) Spine di posizione
2) Guaina del cavetto Bowden
3) Cavetto Bowden
4) Vite di regolazione
5) Elemento di attivazione
6) Nipplo a vite
7) Coperchio
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
2) Guaina del cavetto Bowden
3) Cavetto Bowden
4) Vite di regolazione
5) Elemento di attivazione
6) Nipplo a vite
7) Coperchio
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
Accessory
Dadi esagonali 07212.
Pezzi di supporto 03099.
Anelli distanziatori 03089.
Boccole di posizionamento 03099-50.
Elemento di azionamento 03096-10-12420.
Fili metallici 03096-15.
Guaine 03096-20.
Capoguaina 03096-25.
Viti di regolazione 03096-30.
Nippli a vite 03096-35.
Pezzi di supporto 03099.
Anelli distanziatori 03089.
Boccole di posizionamento 03099-50.
Elemento di azionamento 03096-10-12420.
Fili metallici 03096-15.
Guaine 03096-20.
Capoguaina 03096-25.
Viti di regolazione 03096-30.
Nippli a vite 03096-35.