Assistenza & supporto
Condizioni di consegna
La nostra offerta di prodott: Èrivolta esclusivamente ai clienti che operano in campo industriale e ai committenti pubblici (scuole, istituti professionali, enti pubblici).
I prezzi sono in € ex works, esclusa la confezione, più l'IVA. Saranno addebitati i prezzi validi il giorno della consegna. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
Le spese bancarie sono a carico del cliente!
Supplemento per quantità minime
Per merci di valore inferiore a € 50,00, contributo spese € 5,-
Consegna standard
Ordini di consegna
Da lunedì a giovedì fino alle 15:30, venerdì fino alle 12:00
Tutta la merce in magazzino.
Spedizione il giorno stesso.
Nessun sovrapprezzo.
Consegna espressa
Ordini
Da lunedì a giovedì fino alle 16:00, venerdì fino alle 12:00
Tutta la merce in magazzino.
Ricevimento assicurato della merce entro 1-2 giorni lavorativi.
Con supplemento.
Nel caso in cui non si selezioni un metodo di spedizione, verrà scelto il mezzo di trasporto più conveniente. Tutte le spedizioni sono coperte da assicurazione di trasporto. La spedizione avviene a partire dalla fabbrica (ex works, exw), secondo gli Incoterms 2010.
Le spese bancarie sono a carico del cliente!
| Quantità graduata | Unità di misura | Importo | Valuta |
|---|---|---|---|
| 0,000 | KG | 10,90 | Euro |
| 32,000 | KG | 21,80 | Euro |
| 65,000 | KG | 31,70 | Euro |
| 70,000 | KG | 41,60 | Euro |
| 128,000 | KG | 51,50 | Euro |
| 160,000 | KG | 61,4 0 | Euro |
| 192,000 | KG | 71,30 | Euro |
| 224,000 | KG | 81,20 | Euro |
| 256,000 | KG | 91,10 | Euro |
| 288,000 | KG | 101,00 | Euro |
| 320,000 | KG | 110,90 | Euro |
| 352,000 | KG | 120,80 | Euro |
| 384,000 | KG | 130,70 | Euro |
| 416,000 | KG | 140,60 | Euro |
| 448,000 | KG | 150,50 | Euro |
| 480,000 | KG | 160,40 | Euro |
| Quantità graduata | Unità di misura | Importo | Valuta |
|---|---|---|---|
| 0,000 | KG | 20,90 | Euro |
| 5,500 | KG | 30,90 | Euro |
| 11,000 | KG | 36,40 | Euro |
| 22,000 | KG | 46,90 | Euro |
| 35,000 | KG | 71,90 | Euro |
| 60,000 | KG | 91,90 | Euro |
| 70,000 | KG | 154,20 | Euro |
Le nostre fatture sono pagabili nette entro 30 giorni dalla data della fattura. Se il pagamento viene ricevuto entro 10 giorni, concediamo uno sconto del 2% sull'importo totale della fattura, a condizione che tutte le fatture dovute siano regolate. Ci riserviamo il diritto di modificare le condizioni di pagamento in pagamento anticipato!
La nostra fatturazione avviene di norma nel formato di fattura elettronica ZUGFeRD (PDF con dati XML).
Certificazione - La nostra ambizione è garantire la massima qualità
La nostra ambizione di garantire la massima qualità si manifesta nella nostra filosofia e nelle nostre certificazioni. Per noi, la gestione della qualità è un processo continuo che ci permette di implementare rapidamente e con precisione nuovi requisiti. Progettando processi di lavoro in modo efficace e agendo con previsione, possiamo garantire la soddisfazione dei clienti e dei nostri dipendenti.