Materiale
Corpo base in acciaio per utensili anti-ruggine.
Bulloni di fissaggio in acciaio da cementazione
Bulloni di fissaggio in acciaio da cementazione
Versione
Corpo base superfici funzionali temprate e rettificate.
Bulloni di fissaggio ossidati. Superfici funzionali temprate e rettificate.
Bulloni di fissaggio ossidati. Superfici funzionali temprate e rettificate.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo base in acciaio per utensili anti-ruggine.
Bulloni di fissaggio in acciaio da cementazione
Bulloni di fissaggio in acciaio da cementazione
Versione
Corpo base superfici funzionali temprate e rettificate.
Bulloni di fissaggio ossidati. Superfici funzionali temprate e rettificate.
Bulloni di fissaggio ossidati. Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota
L'adattatore per grip planare a 5 assi UNILOCK si presta al serraggio di pezzi che devono essere lavorati su tutta la superficie. I pezzi possono accedere senza subire danni da parte degli elementi di serraggio. I pezzi avvitati dal basso con una vite a testa cilindrica sulla dentatura del grip planare. L'adattatore del grip planare è montabile direttamente sui moduli base con sicura per la rotazione o sul modulo strutturale H 75 mm con sicura per la rotazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.