- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Forma P: protezione ottimale per le superfici delicate
- O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera:
Forma P acciaio inox con superficie in poliuretano.
Sfera:
Forma P acciaio inox con superficie in poliuretano.
Versione
Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera:
Forma O con superficie paragonabile a granatura abrasiva 100.
Sfera:
Forma O con superficie paragonabile a granatura abrasiva 100.
Nota
I supporti a sfera basculante servono per sostenere e fissare i pezzi da lavorare. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Forma P: la superficie in poliuretano è saldamente vulcanizzata sulla sfera. È resistente all'abrasione e non rilascia colore. Offre una protezione ottimale per le superfici sensibili. La superficie perlacea consente un'elevata forza di serraggio e lascia defluire l'aria, in questo modo non si crea alcun effetto di aspirazione tra le superfici di contatto e il supporto a sfera basculante.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Forma P: la superficie in poliuretano è saldamente vulcanizzata sulla sfera. È resistente all'abrasione e non rilascia colore. Offre una protezione ottimale per le superfici sensibili. La superficie perlacea consente un'elevata forza di serraggio e lascia defluire l'aria, in questo modo non si crea alcun effetto di aspirazione tra le superfici di contatto e il supporto a sfera basculante.
Vantaggi
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
L'esagono incassato consente semplici operazioni di regolazione e posizionamento in caso di fori passanti.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
L'esagono incassato consente semplici operazioni di regolazione e posizionamento in caso di fori passanti.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.