Materiale
Mandrino in acciaio 1.1213.
Dado in acciaio 1.3505.
Estrattore in plastica.
Dado in acciaio 1.3505.
Estrattore in plastica.
Versione
Mandrino rullato, temprato induttivamente a 62 ±2 HRC e lucidato.
Dado rettificato, pista temprata induttivamente a 62 ±2 HRC e lucidata.
Dado rettificato, pista temprata induttivamente a 62 ±2 HRC e lucidata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Mandrino in acciaio 1.1213.
Dado in acciaio 1.3505.
Estrattore in plastica.
Dado in acciaio 1.3505.
Estrattore in plastica.
Versione
Mandrino rullato, temprato induttivamente a 62 ±2 HRC e lucidato.
Dado rettificato, pista temprata induttivamente a 62 ±2 HRC e lucidata.
Dado rettificato, pista temprata induttivamente a 62 ±2 HRC e lucidata.
Nota
Viti a ricircolo di sfere con profilo ad arco gotico con passo da 5 mm o 10 mm. Passo semplice, filettatura destra. Dado cilindrico per viti a ricircolo di sfere con filettatura secondo la norma ISO 3408 (DIN 69051).
Fabbricato secondo la classe di precisione C7 (tolleranza ±50 µ / 300 mm). Senza precarico, con gioco assiale P0 (max. 0,08 mm).
Il dado a cilindro avvitabile di dimensione D=16 è senza raschiatore.
Fabbricato secondo la classe di precisione C7 (tolleranza ±50 µ / 300 mm). Senza precarico, con gioco assiale P0 (max. 0,08 mm).
Il dado a cilindro avvitabile di dimensione D=16 è senza raschiatore.
Attenzione
Il dado cilindrico con filettatura non deve essere rimosso dal mandrino senza ausilio al montaggio per evitare di perdere le sfere.
Su richiesta
Predisponiamo i mandrini a ricircolo di sfere secondo le esigenze dei nostri clienti sulla base di un disegno dettagliato.
Lunghezza max. di produzione 5600 mm.
Altre classi di accuratezza e precarico (vedere nota tecnica) disponibili.
Lunghezza max. di produzione 5600 mm.
Altre classi di accuratezza e precarico (vedere nota tecnica) disponibili.
Nota disegno
M) foro per lubrificante
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.
Ball screws
Ball screw linear actuators from norelem are mostly used in machine tool construction. A typical example is the feed and rapid traverse on lathes and milling machines where a rotation is converted into a linear movement to position tools and workpieces.
In contrast to other screw drives where the flanks glide over each other, ball screw linear actuator have the advantage that much less friction is produced, leading to lower drive power and much higher linear speeds. They have much less wear and a higher positioning precision.
In contrast to other screw drives where the flanks glide over each other, ball screw linear actuator have the advantage that much less friction is produced, leading to lower drive power and much higher linear speeds. They have much less wear and a higher positioning precision.