- Bloccaggio in apertura e in chiusura
- Per carichi pesanti
- Sblocco manuale
- Funzionamento più semplice
Descrizione
Materiale
Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione
Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Vendute singolarmente.
Nota
La corsa delle guide telescopiche ad estrazione totale è simile alla lunghezza di montaggio, garantendo maggiore accessibilitá. Bloccaggio in apertura e in chiusura. La guida telescopica può essere aperta o chiusa solo azionando la leva di sblocco. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo con 10.000 cicli.
Non adatto al montaggio orizzontale.
Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 4,8 mm.
Queste guide telescopiche non possono essere ordinate in coppia.
Se è richiesta la chiusura su entrambi i lati, è necessario ordinare una versione sinistra e una destra.
Se si desidera una chiusura su un lato, è possibile una combinazione con 21335-30.
Non adatto al montaggio orizzontale.
Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 4,8 mm.
Queste guide telescopiche non possono essere ordinate in coppia.
Se è richiesta la chiusura su entrambi i lati, è necessario ordinare una versione sinistra e una destra.
Se si desidera una chiusura su un lato, è possibile una combinazione con 21335-30.
Vantaggi
Bloccaggio in apertura e in chiusura
Per applicazioni pesanti
Sblocco manuale
Scrorrimento regolare
Per applicazioni pesanti
Sblocco manuale
Scrorrimento regolare
Nota bene
La capacità massima di carico si basa su una coppia di guide telescopiche.
Nota disegno
1) Foro di montaggio non presente su 21335-25-03050 e 21335-25-03051
2) Foro di montaggio non presente su 21335-25-05590 e 21335-25-05591
3) Foro per vite a testa tonda con quadro sottotesta
4) Solo misura di riferimento, nessun foro di montaggio
5) Forma B, stessa dimensione della esecuzione destra
2) Foro di montaggio non presente su 21335-25-05590 e 21335-25-05591
3) Foro per vite a testa tonda con quadro sottotesta
4) Solo misura di riferimento, nessun foro di montaggio
5) Forma B, stessa dimensione della esecuzione destra
Accessory
Guide telescopiche in acciaio 21335-30.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.