- Per il montaggio a pavimento
- Per il montaggio laterale
Descrizione
Materiale
Angolari di montaggio in acciaio.
Versione
Angolari di montaggio zincati.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Venduto in coppia.
Materiale di fissaggio incluso.
Materiale di fissaggio incluso.
Nota
Come opzione per il montaggio a pavimento o laterale.
Accessory
21334-20 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione parziale, capacità di carico fino a 50 kg.
21334-45 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione parziale, capacità di carico fino a 65 kg.
21334-70 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 70 kg.
21334-75 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 70 kg.
21334-65 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 68 kg.
21334-55 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 68 kg.
21334-60 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 68 kg.
21335-10 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 124 kg.
21335-20 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 160 kg.
21334-90 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 82 kg.
21334-45 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione parziale, capacità di carico fino a 65 kg.
21334-70 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 70 kg.
21334-75 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 70 kg.
21334-65 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 68 kg.
21334-55 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 68 kg.
21334-60 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 68 kg.
21335-10 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 124 kg.
21335-20 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 160 kg.
21334-90 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 82 kg.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.