Materiale
Acciaio.
Versione
Qualità 10. Con rivestimento in plastica, rosso.
Mostra di più
Mostra di meno
Gancio accorciatore con testa a occhiello, Forma A, qualità 10
da
8,26 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Gancio accorciatore con testa a forcella, Forma B, qualità 10
da
15,48 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Qualità 10. Con rivestimento in plastica, rosso.
Nota
Il gancio accorciatore è ideale per il montaggio in una catena a una o più maglie per l'accorciamento della catena.
I ganci accorciatori sono adatti al sollevamento ma non sono ammessi per l'ancoraggio, in quanto non dispongono di alcuna sicura contro lo sganciamento inatteso.
I ganci accorciatori sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
I ganci accorciatori sono adatti al sollevamento ma non sono ammessi per l'ancoraggio, in quanto non dispongono di alcuna sicura contro lo sganciamento inatteso.
I ganci accorciatori sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Range di temperatura
da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
Nota disegno
Forma A: con testa a occhiello .
Forma B: con testa a forcella.
Forma B: con testa a forcella.