Rosetta Aperta
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Smontabili senza rimuovere completamente la vite
Unità di vendita
5,45 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rosetta Aperta
Tipo di prodotto
rondella
Norma DIN
DIN 6372
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
B=Larghezza intaglio
5,25
D1=Diametro interno
5,25
D2=Diametro esterno
17
G=filettatura / per filettatur
M5
H=Altezza
5
D3
12
L
0,75
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota disegno
1) Zigrinatura sx/dx
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.