- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- Forma E: con foro alesato
- Mozzo in acciaio o acciaio inox
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Mozzo in acciaio inox 1.4305, finitura naturale.
Maniglia girevole, acciaio inox 1.4305, finitura naturale.
Versione
Finitura lucida.
Nota
Il volantino è fornito con impugnatura non assemblata.
Su richiesta
Altri diametri di foro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.