Materiale
Acciaio, classe di resistenza 5.8.
Versione
brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.
Mostra di più
Mostra di meno
Perno d'arresto con leva forme A e C
da
12,13 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Perni d'arresto forme B e D
da
12,26 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio, classe di resistenza 5.8.
Versione
brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.
Nota
Le spine di posizione a leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere. Girando la barra di bloccaggio di 180°, si ritrae il perno di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Nota disegno
Forma A: impugnatura non verniciata, senza dado
Forma C: impugnatura verniciata a polvere, senza dado
Forma B: impugnatura non verniciata, con dado
Forma D: impugnatura verniciata a polvere, con dado
Forma C: impugnatura verniciata a polvere, senza dado
Forma B: impugnatura non verniciata, con dado
Forma D: impugnatura verniciata a polvere, con dado