Materiale
Acciaio o ottone.
Versione
Acciaio zincato.
Ottone cromato.
Ottone cromato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio o ottone.
Versione
Acciaio zincato.
Ottone cromato.
Ottone cromato.
Nota
Le barre di bloccaggio possono essere semplicemente avvitate su porte, sportelli e coperchi. Le barre di bloccaggio sono disponibili in due modelli diversi, con smusso verso l'alto o il basso. La superficie obliqua consente di aprire e chiudere l'applicazione senza azionare la barra di bloccaggio. Con la molla integrata la barra di bloccaggio ritorna sempre nella sua posizione di partenza.
Modalità di utilizzo
Spostando la leva, la barra di bloccaggio portata in posizione di apertura ed è possibile aprire la porta. La chiusura avviene premendo la porta che si blocca automaticamente grazie allo smusso.
Accessory
Lamiera di copertura acciaio o ottone 03102-06.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.