- Grado di protezione fino a IP 67
- Intervallo di temperatura elevato
- Con chiusura a vite
- Codifica A
Descrizione
Materiale
Alloggiamento: plastica.
Cavo: PUR
(4 poli, lunghezza 3 e 5 metri in PVC.
8 poli lunghezza 10 metri PVC.
12 poli lunghezza 10 metri PVC).
Isolamento cavetto: PP
(4 poli, lunghezza 3 e 5 metri PVC.
8 poli lunghezza 10 metri PVC.
12 poli lunghezza 10 metri PVC).
Contatto: lega di rame.
Superficie di contatto: Au (oro).
Serratura: zinco pressofuso nichelato.
Cavo: PUR
(4 poli, lunghezza 3 e 5 metri in PVC.
8 poli lunghezza 10 metri PVC.
12 poli lunghezza 10 metri PVC).
Isolamento cavetto: PP
(4 poli, lunghezza 3 e 5 metri PVC.
8 poli lunghezza 10 metri PVC.
12 poli lunghezza 10 metri PVC).
Contatto: lega di rame.
Superficie di contatto: Au (oro).
Serratura: zinco pressofuso nichelato.
Versione
Bussola (femmina)
Colore dell'alloggiamento: nero.
Colore del cavo: nero.
Colore dell'alloggiamento: nero.
Colore del cavo: nero.
Nota
Connettori a spina con chiusura a vite.
Connettori a spina con cavo rivestito a estrusione.
Identificazione anime secondo il codice colore DIN 47100.
Codifica A. Coppia di avvitamento consigliata per il meccanismo di chiusura 0,6 Nm.
I connettori sono progettati per essere utilizzati nella costruzione di impianti, nei dispositivi di controllo e negli apparecchi elettrici.
Connettori a spina con cavo rivestito a estrusione.
Identificazione anime secondo il codice colore DIN 47100.
Codifica A. Coppia di avvitamento consigliata per il meccanismo di chiusura 0,6 Nm.
I connettori sono progettati per essere utilizzati nella costruzione di impianti, nei dispositivi di controllo e negli apparecchi elettrici.
Dati tecnici
Numero di cicli di connessione: ≥ 100.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.