Materiale
Bracci articolati in alluminio.
Sfere e snodi sferici femmina in acciaio.
Supporto per comparatore in acciaio.
Magneti in acciaio.
Sfere e snodi sferici femmina in acciaio.
Supporto per comparatore in acciaio.
Magneti in acciaio.
Versione
Supporto per comparatore rivestimento Tenifer.
Bracci articolati anodizzati.
Bracci articolati anodizzati.
Mostra di più
Mostra di meno
Morsetti snodati in alluminio con base magnetica, Forma A
da
607,78 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Morsetti snodati in alluminio con base magnetica, Forma B
da
702,08 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Morsetti snodati in alluminio con base magnetica, Forma C
da
762,34 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Bracci articolati in alluminio.
Sfere e snodi sferici femmina in acciaio.
Supporto per comparatore in acciaio.
Magneti in acciaio.
Sfere e snodi sferici femmina in acciaio.
Supporto per comparatore in acciaio.
Magneti in acciaio.
Versione
Supporto per comparatore rivestimento Tenifer.
Bracci articolati anodizzati.
Bracci articolati anodizzati.
Nota
I morsetti snodati 3D di norelem sono sinonimo di misurazioni perfette fino al μ, comfort d'uso eccellente, perfetta stabilità, forze di tenuta elevata, affidabilità e durata assoluta.
I morsetti snodati sono composti da una base magnetica come magnete permanente commutabile con suola prismatica levigata e retro piatto e preciso, il morsetto snodato con bloccaggio meccanico centrale per l'uso con una sola mano e un supporto per comparatore regolabile finemente o microregolabile.
Nei morsetti snodati, il serraggio delle articolazioni non avviene contemporaneamente, ma in sequenza dal basso verso l'alto. Lo sbloccaggio avviene in ordine inverso. Questo aumenta notevolmente la facilità d'uso durante la regolazione fine.
Inoltre, si evitano danni alle articolazioni. Il serraggio delle articolazioni avviene in modo puramente meccanico, garantendo una lunga durata senza bisogno di manutenzione.
Un calo improvviso della pressione, anche in condizioni di temperatura variabili, è impossibile. I giunti possono sopportare senza problemi tensioni prolungate nel tempo.
I bracci dei giunti sono robusti e dimensionati per garantire la massima stabilità. Le forme ergonomiche e arrotondate facilitano la movimentazione.
Gli snodi sferici sono dotati di sfere con diametro elevato che si adattano perfettamente alla controparte. Oltre all'enorme forza di tenuta, questo garantisce una regolazione continua senza scatti grazie a uno scorrimento molto uniforme.
Per i supporti dei misuratori è possibile scegliere tra la regolazione fine, la regolazione fine permanente senza gioco o la microregolazione fine permanente senza gioco con precisione micrometrica.
Supporto dello strumento di misura:
Forma A: regolazione fine 1,4 mm/giro.
Forma B: regolazione fine senza gioco 0,6 mm/giro.
Forma C: Microregolazione senza gioco 0.1mm/giro.
I morsetti snodati sono composti da una base magnetica come magnete permanente commutabile con suola prismatica levigata e retro piatto e preciso, il morsetto snodato con bloccaggio meccanico centrale per l'uso con una sola mano e un supporto per comparatore regolabile finemente o microregolabile.
Nei morsetti snodati, il serraggio delle articolazioni non avviene contemporaneamente, ma in sequenza dal basso verso l'alto. Lo sbloccaggio avviene in ordine inverso. Questo aumenta notevolmente la facilità d'uso durante la regolazione fine.
Inoltre, si evitano danni alle articolazioni. Il serraggio delle articolazioni avviene in modo puramente meccanico, garantendo una lunga durata senza bisogno di manutenzione.
Un calo improvviso della pressione, anche in condizioni di temperatura variabili, è impossibile. I giunti possono sopportare senza problemi tensioni prolungate nel tempo.
I bracci dei giunti sono robusti e dimensionati per garantire la massima stabilità. Le forme ergonomiche e arrotondate facilitano la movimentazione.
Gli snodi sferici sono dotati di sfere con diametro elevato che si adattano perfettamente alla controparte. Oltre all'enorme forza di tenuta, questo garantisce una regolazione continua senza scatti grazie a uno scorrimento molto uniforme.
Per i supporti dei misuratori è possibile scegliere tra la regolazione fine, la regolazione fine permanente senza gioco o la microregolazione fine permanente senza gioco con precisione micrometrica.
Supporto dello strumento di misura:
Forma A: regolazione fine 1,4 mm/giro.
Forma B: regolazione fine senza gioco 0,6 mm/giro.
Forma C: Microregolazione senza gioco 0.1mm/giro.