DE
Choose your Language
Benennung
Flachschmiernippel
Ausführung 1
gerade
Ausführung 2
Sechskant
DIN
DIN 3404
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D=Gewinde
G1/8
L1=Gewindelänge
6
L=Länge
17
D1
16
RoHS
true
SW
17

Beschreibung

Werkstoff

Stahl oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis
Flachschmiernippel eignen sich besonders für Schmierstellen, die einen großen Schmierstoffraum benötigen, da sie durch ihre Bauart einen hohen Schmierstoffdurchlass gewährleisten. Durch die stabile Bauform werden Flachschmiernippel bevorzugt an Maschinen mit hoher äußerer Beanspruchung eingesetzt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch