- Für Bodenmontage
- Für Seitenmontage
Beschreibung
Werkstoff
Montagewinkel Stahl.
Ausführung
Montagewinkel verzinkt.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Befestigungsmaterial inklusive.
Befestigungsmaterial inklusive.
Hinweis
Als Option zur Bodenmontage oder Seitenmontage.
Zubehör
21335-20 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 160 kg.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.